Connecteurs multiples (K0135)

Connecteurs multiples (K0135)
· Pour le prolongement coaxial ou parallèle de pièces cylindriques

· Serrage sans outils grâce à la poignée papillon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0135.01
K0135.02
K0135.03
K0135.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

31.17 €

1 4 jours 1828M8502415863617208

32.59 €

1 4 jours 21032M85024158840192010

37.31 €

1 4 jours 31236M85024159044212012

47.55 €

1 4 jours 41645M107535.620127.256272416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique