Pinces pneumatiques horizontales, forme B (K0090)

Pinces pneumatiques horizontales, forme B (K0090)
· Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Double effet sans amortisseur de fin de course

· Automatisables

· Détecteur de proximité Reed inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0090.0075
K0090.0150
K0090.0250
K0090.0450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d’ouverture du bras de maintien Consommation d’air par cycle
(dm³)
Courses par minute à 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
Force de serrage à 6 bar F3
(N)
Force de serrage à 6 bar F4
(N)
Force de retenue à 6 bar F1
(N)
Force de retenue à 6 bar F2
(N)

282.84 €

1 4 jours 70°0.024016145524405.31894.45017732M5x35800140010001600

335.55 €

1 4 jours 85°0.046012.7185727486.424115.16222742M6x501000160013001900

375.31 €

1 4 jours 85°0.095519234832598.93517.57.18430975M8x601200180016002400

445.83 €

1 4 jours 85°0.27553228910457612.754258.7122413124M12x1002600540030005800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Forme B
R G1/8 Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Assistance technique