Pinces pneumatiques horizontales à usage intensif (K0092)

Pinces pneumatiques horizontales à usage intensif (K0092)
· Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Double effet avec amortisseurs de fin de course des deux côtés

· Automatisables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0092.2000

Référence pièce
K0092.2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

750.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Angle d’ouverture du bras de maintien 85° Consommation d’air par cycle(dm³) 0.76
Courses par minute à 6 bar(mm) 10 A(mm) 85 A1(mm) 128
A2(mm) 21 B(mm) 95 B1(mm) 126
B3(mm) 19 C(mm) 102 C1(mm) 45
D(mm) 14.2 H(mm) 195 L(mm) 592
L1(mm) 127 M(mm) M18x150 R G 3/8
S(mm) 8 Force de serrage à 6 bar F3(N) 6500 Force de serrage à 6 bar F4(N) 8000
Force de retenue à 6 bar F1(N) 9000 Force de retenue à 6 bar F2(N) 20000 Pression de fonctionnement(bar) 2 - 6

Vous vous trouvez sur la page de Pinces pneumatiques horizontales à usage intensif (K0092), le numéro d'article est le suivant: K0092.2000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0092.2000.

Assistance technique