Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0091.0750 |
K0091.1750 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Consommation d’air par cycle (dm³) | Courses par minute à 6 bar (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | Force de serrage à 6 bar F3 (N) | Force de serrage à 6 bar F4 (N) | Force de retenue à 6 bar F1 (N) | Force de retenue à 6 bar F2 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.96 € | 1 | 4 jours | 0.27 | 30 | 48 | 63 | 48 | 63 | 92 | 12.7 | 72 | 19 | 43 | 8.7 | 425 | 169 | 67 | 102 | 8 | 2250 | 3150 | 3000 | 7500 | ||
673.84 € | 1 | 4 jours | 0.75 | 15 | 54.9 | 76.2 | 61.8 | 82.5 | 109.3 | 15.8 | 71.8 | 25.3 | 51.4 | 10.6 | 495.6 | 220.7 | 93.1 | 126.1 | 9.6 | 6500 | 8000 | 6500 | 17500 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Angle d’ouverture du bras de maintien | 120° | R | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de fonctionnement(bar) | 2 - 6 |
Configurer
Propriétés de base
Consommation d’air par cycle(dm³)
Courses par minute à 6 bar(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
Force de serrage à 6 bar F3(N)
Force de serrage à 6 bar F4(N)
Force de retenue à 6 bar F1(N)
Force de retenue à 6 bar F2(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles