Référence Nonius et zéro, aluminium, autocollante ou avec des trous (K0757)

Référence Nonius et zéro, aluminium, autocollante ou avec des trous (K0757)
· Domaines d'application : machines, tables de travail, établis

· Lisible sans éblouissement

· Disponible en différentes variantes sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0757.00
K0757.0001
K0757.01
K0757.0101
K0757.10
K0757.11
K0757.1001
K0757.1101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Finition 1 N=point zéro S=mise à l’échelle L=Longueur
(mm)

6.07 €

1 4 jours repère zérohorizontal--30

8.44 €

1 4 jours vernierhorizontalgauchehaut40

6.07 €

1 4 jours repère zérovertical--30

8.44 €

1 4 jours vernierverticalhautdroite40

8.21 €

1 4 jours repère zérohorizontal--30

8.21 €

1 4 jours repère zérovertical--30

10.78 €

1 4 jours vernierhorizontalgauchehaut40

10.78 €

1 4 jours vernierverticalhautdroite40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale Noir
B=Largeur(mm) 15 H=Hauteur(mm) 2

Assistance technique