Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0011.08 |
K0011.10 |
K0011.12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H1 maximum (mm) | H2 (mm) | L=Longueur de la poignée (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 1 | 4 jours | 20 | M8 | 25 | 28 | 74 | 104±2 | 39 | 37 | 12 | 13 | ||
104.82 € | 1 | 4 jours | 25 | M10 | 30 | 39 | 92 | 123±2 | 49 | 46 | 16 | 17 | ||
152.95 € | 1 | 4 jours | 32 | M12 | 30 | 49 | 120 | 146±3 | 61 | 58 | 20 | 19 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Matériau du composant | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
H1 maximum(mm)
H2(mm)
L=Longueur de la poignée(mm)
L1(mm)
L2(mm)
S(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles