Une pince à came (K0010)

Une pince à came (K0010)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple

· La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Utilisation facile

· Tensions de serrage élevées

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0010.08
K0010.10
K0010.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1 maximum
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

130.82 €

1 4 jours 14382512M825702534104±2272828271613

143.73 €

1 4 jours 16413213.5M1030802440123±2343632352017

181.41 €

1 4 jours 19434014.5M12301003148146±3434537452519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
D2(mm) 7

Assistance technique