Colliers de serrage DIN 6314 droits, en acier ou en aluminium (K1516)

Colliers de serrage DIN 6314 droits, en acier ou en aluminium (K1516)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1516.06
K1516.08
K1516.10
K1516.12
K1516.14
K1516.16
K1516.18
K1516.20
K1516.24
K1516.30
K1516.201
K1516.206
K1516.208
K1516.210
K1516.212
K1516.214
K1516.216
K1516.218
K1516.220
K1516.2201
K1516.224
K1516.2241
K1516.230
K1516.2301
K1516.241
K1516.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A=Hauteur
(mm)
B1
(mm)
B2=Largeur
(mm)
B3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
L=Longueur
(mm)
F
(kN)
pour vis

6.54 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone10720813.513504.82M6

8.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone129251014.513608.77M8

9.02 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1511301220.5198013.9M10

11.05 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone20144014282610020.2M12/M14

12.71 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone20144014283612520.2M12/M14

15.44 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone25185018352712537.8M16/M18

20.40 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone25185018354716037.8M16/M18

29.14 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone30226022413816058.8M20/M22

41.88 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone30267026485420084.7M24

91.75 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone403480346266250135M30/M32

36.29 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone30226022415820058.8M20/M22

27.93 €

1 4 jours Aluminium10720813.513504.82M6

28.76 €

1 4 jours Aluminium129251014.513608.77M8

28.41 €

1 4 jours Aluminium1511301220.5198013.9M10

32.87 €

1 4 jours Aluminium20144014282610020.2M12/M14

41.07 €

1 4 jours Aluminium20144014283612520.2M12/M14

49.29 €

1 4 jours Aluminium25185018352712537.8M16/M18

55.44 €

1 4 jours Aluminium25185018354716037.8M16/M18

51.16 €

1 4 jours Aluminium30226022413816058.8M20/M22

67.60 €

1 4 jours Aluminium30226022415820058.8M20/M22

80.87 €

1 4 jours Aluminium30267026485420084.7M24

82.32 €

1 4 jours Aluminium35267026487925084.7M24

133.46 €

1 4 jours Aluminium403480346266250135M30/M32

164.30 €

1 4 jours Aluminium503480346296315135M30/M32

60.50 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone35267026487925084.7M24

116.89 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone503480346296315135M30/M32

Loading...

  1. 1

Assistance technique