Cames de serrage (K1694)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1694.08
K1694.10
K1694.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)

38.01 €

1 4 jours 4.424M8168121216.4196505.2

44.71 €

1 4 jours 5.530M102010151520.5248758

54.21 €

1 4 jours 6.234M122412181723.22710909.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir
Matériau du composant acier à ressort Composant de finition de surface noir oxydé Couleur du composant Noir

Assistance technique