Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0851.040161 |
K0851.060191 |
K0851.08025 |
K0851.10030 |
K0851.12040 |
K0851.16040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | A=Espacement des trous (mm) | B=Largeur (mm) | B1=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre d’alésage 2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.89 € | 1 | 4 jours | - | 24 | 14 | 7,6 | 10 | 14 | 4,3 | 16 | 6 | 34 | - | 0,0241 | false | true | ||
35.20 € | 1 | 4 jours | - | 28 | 16 | 8,5 | 12 | 16 | 5,3 | 19 | 8 | 40 | - | 0,0371 | false | true | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | Carré | 38 | 24 | 11,3 | 18 | 24 | 6,6 | 25 | 10 | 50 | 15 | - | - | - | ||
42.87 € | 1 | 4 jours | Carré | 45 | 28 | 13,4 | 20 | 28 | 9 | 30 | 12 | 60 | 20 | - | - | - | ||
54.22 € | 1 | 4 jours | Carré | 55 | 35 | 15 | 25 | 35 | 11 | 40 | 14 | 75 | 20 | - | - | - | ||
69.36 € | 1 | 4 jours | Carré | 65 | 42 | 20,2 | 32 | 42 | 13,5 | 40 | 16 | 85 | 25 | - | - | - |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Désignation | Douille de Guidage pour Vérin de Bridage |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
A=Espacement des trous(mm)
B=Largeur(mm)
B1=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles