Vérin à crochet avec collier, longue griffe de serrage (K0013)

Vérin à crochet avec collier, longue griffe de serrage (K0013)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0013.506
K0013.508
K0013.510
K0013.512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Force de serrage
(kN)

79.83 €

1 4 jours M6M62056605310.5911881030174.5

79.83 €

1 4 jours M6M82056605310.5911881030174.5

94.47 €

1 4 jours M8M102572796712.51215101012.540196.5

117.08 €

1 4 jours M10M123288968216.51817121216.5502711.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé

Assistance technique