Vérin à crochet, long crochet, forme C (K0012)

Vérin à crochet, long crochet, forme C (K0012)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0012.406
K0012.408
K0012.410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
F maximum
(kN)

36.46 €

1 4 jours 9167111042.522610.510304.5

44.21 €

1 4 jours 12208.6151252.525812.512.5406.5

59.95 €

1 4 jours 182510.6181466.5321016.5165011.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Forme C

Assistance technique