Vérin à crochet, support de montage, griffe de serrage allongée (K0016)

Vérin à crochet, support de montage, griffe de serrage allongée (K0016)
· Bride de serrage rallongée

· Montable horizontalement ou verticalement

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0016.0618
K0016.0826
K0016.1033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
F maximum
(kN)

89.57 €

1 4 jours 382619.5126182.5M66.4162854.5442518509457.54.5

124.26 €

1 4 jours 483122.5147.5263M88.4203465533021641256156.5

157.23 €

1 4 jours 5536.52616.5933.53.5M1010.5244077.56135247518583011.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique