Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Description | L maximum (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | Corps de finition de surface | Corde acier | Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 1 000 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
30.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 2 000 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
7.61 € | 1 | 4 jours | Acier | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 500 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
15.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 1 000 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 | ||
34.06 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 2 000 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 | ||
7.61 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 500 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 | ||
19.09 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 x 30 x 2 | - | 26 | 1 000 | 30 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø30 | ||
38.11 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 x 30 x 2 | - | 26 | 2 000 | 30 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø30 | ||
9.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 30 x 30 x 2 | - | 26 | 500 | 30 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø30 | ||
27.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 x 40 x 3 | - | 34 | 1 000 | 40 ±0,4 | passiviert | 1.0037 | Ø40 | ||
54.43 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 x 40 x 3 | - | 34 | 2 000 | 40 ±0,4 | passiviert | 1.0037 | Ø40 | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 40 x 40 x 3 | - | 34 | 500 | 40 ±0,4 | passiviert | 1.0037 | Ø40 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 10 x 10 | 5 000 | - | 1 000 | 10* | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
39.01 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 10 x 10 | 5 000 | - | 2 000 | 10* | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
9.75 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 10 x 10 | 5 000 | - | 500 | 10* | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
12.31 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 5 000 | 17 | 1 000 | 20 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
24.63 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 5 000 | 17 | 2 000 | 20 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 5 000 | 17 | 500 | 20 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
14.19 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 30 x 30 x 2 | 5 000 | 26 | 1 000 | 30 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
28.31 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 30 x 30 x 2 | 5 000 | 26 | 2 000 | 30 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 30 x 30 x 2 | 5 000 | 26 | 500 | 30 ±0,2 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
30.53 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 40 x 40 x 4 | 5 000 | 32 | 1 000 | 40 ±0,3 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
61.12 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 40 x 40 x 4 | 5 000 | 32 | 2 000 | 40 ±0,3 | anodisé | EN AW-6060 | - | ||
15.30 € | 1 | 4 jours | Aluminium | 40 x 40 x 4 | 5 000 | 32 | 500 | 40 ±0,3 | anodisé | EN AW-6060 | - |
Loading...
Désignation | Tube Carré |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Description
L maximum(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
Corps de finition de surface
Corde acier
Profil
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles