Sièges coniques, forme G, D4>D3, DIN 6319, édition 10/01 (K0729)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0729.0306
K0729.0308
K0729.0310
K0729.0312
K0729.0316
K0729.0320
K0729.0324
K0729.0330
K0729.305
K0729.306
K0729.308
K0729.310
K0729.312
K0729.314
K0729.316
K0729.320
K0729.324
K0729.330
K0729.336
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Matériau principal Corps de finition de surface D5
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
pour vis Ø

1.74 €

1 4 jours 177.14Acier inoxydablebrillant115.266

2.52 €

1 4 jours 249.65Acier inoxydablebrillant14.56.8128

4.11 €

1 4 jours 30125Acier inoxydablebrillant18.57.11610

5.55 €

1 4 jours 3614.26Acier inoxydablebrillant2092412

9.13 €

1 4 jours 44197Acier inoxydablebrillant2610.14516

13.63 €

1 4 jours 5023.28Acier inoxydablebrillant31127120

18.20 €

1 4 jours 602810Acier inoxydablebrillant3715.510524

23.28 €

1 4 jours 683512Acier inoxydablebrillant4918.719130

0.47 €

1 4 jours 1562.5Acier à forte teneur en carbonecémenté9.253.56.55

0.75 €

1 4 jours 177.14Acier à forte teneur en carbonecémenté115.296

1.13 €

1 4 jours 249.65Acier à forte teneur en carbonecémenté14.56.8178

1.43 €

1 4 jours 30125Acier à forte teneur en carbonecémenté18.57.12610

1.98 €

1 4 jours 3614.26Acier à forte teneur en carbonecémenté2093812

2.60 €

1 4 jours 4016.56Acier à forte teneur en carbonecémenté24.88.65314

2.94 €

1 4 jours 44197Acier à forte teneur en carbonecémenté2610.17316

4.12 €

1 4 jours 5023.28Acier à forte teneur en carbonecémenté311211720

6.64 €

1 4 jours 602810Acier à forte teneur en carbonecémenté3715.516824

12.33 €

1 4 jours 683512Acier à forte teneur en carbonecémenté4918.726930

15.17 €

1 4 jours 804212Acier à forte teneur en carbonecémenté6020.339436

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme G

Assistance technique