Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1277.112216 |
K1277.112608 |
K1277.113012 |
K1277.113016 |
K1277.113412 |
K1277.113415 |
K1277.114014 |
K1277.115016 |
K1277.123016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Rigidité du ressort (N/mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | L par F1 (mm) | L par F2 (mm) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 0.53 | 2.2 | 16 | 12 | 10.5 | 2.2 | 3 | 7.8 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 0.7 | 2.6 | 8 | 6.5 | 5.2 | 1.1 | 2 | 3.8 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 2 | 3 | 12 | 9 | 8.7 | 6.2 | 6.8 | 6 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 1.6 | 3 | 16 | 13 | 10.7 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 1.69 | 3.4 | 12 | 9 | 7.8 | 5 | 7 | 6 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 1.95 | 3.4 | 15 | 12 | 8.2 | 5.9 | 13.3 | 7.3 | ||
0.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 2.45 | 4 | 14 | 12 | 9 | 5 | 12.3 | 8 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 2.7 | 5 | 16 | 13 | 10.4 | 8 | 15 | 8 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.6 | 3 | 16 | 13 | 10.6 | 4.8 | 8.6 | 8 |
Loading...
Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Rigidité du ressort(N/mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
L par F1(mm)
L par F2(mm)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles