Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme A, à bille pleine (K0380)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme A, à bille pleine (K0380)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0380.10410
K0380.10416
K0380.10420
K0380.10512
K0380.10516
K0380.10520
K0380.10620
K0380.10630
K0380.10640
K0380.10820
K0380.10835
K0380.10850
K0380.11025
K0380.11040
K0380.11060
K0380.11230
K0380.11250
K0380.11280
K0380.11640
K0380.11660
K0380.11680
K0380.12050
K0380.12080
K0380.120100
K0380.12460
K0380.12490
K0380.124120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

2.68 €

1 4 jours M479.92.142.533.5

2.68 €

1 4 jours M4715.92.142.533.5

2.68 €

1 4 jours M4719.92.142.533.5

2.75 €

1 4 jours M58.512.12.45344.5

2.75 €

1 4 jours M58.516.12.45344.5

2.75 €

1 4 jours M58.520.12.45344.5

2.76 €

1 4 jours M61020.836459

2.81 €

1 4 jours M61030.836459

2.85 €

1 4 jours M61040.8166459

3.47 €

1 4 jours M81321.23.585.5615

3.52 €

1 4 jours M81336.23.585.5615

3.58 €

1 4 jours M81351.22285.5615

4.22 €

1 4 jours M101626.74.5107820

4.42 €

1 4 jours M101641.74.5107820

4.59 €

1 4 jours M101661.728107820

5.35 €

1 4 jours M1218325128.51030

5.53 €

1 4 jours M1218525128.51030

5.95 €

1 4 jours M12188244128.51030

6.87 €

1 4 jours M162443.3616121460

7.25 €

1 4 jours M162463.3616121460

8.00 €

1 4 jours M162483.33616121460

12.49 €

1 4 jours M203054.27.520151790

13.50 €

1 4 jours M203084.22820151790

14.50 €

1 4 jours M2030104.24820151790

21.71 €

1 4 jours M243664.79241819120

25.99 €

1 4 jours M243694.730241819120

27.76 €

1 4 jours M2436124.760241819120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Qualité 10.9 Matériau du composant Acier à roulement à billes
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme A
Type-forme à bille pleine

Assistance technique