Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme B, à bille aplatie (K0380)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme B, à bille aplatie (K0380)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0380.20410
K0380.20416
K0380.20420
K0380.20512
K0380.20516
K0380.20520
K0380.20620
K0380.20630
K0380.20640
K0380.20820
K0380.20835
K0380.20850
K0380.21025
K0380.21040
K0380.21060
K0380.21230
K0380.21250
K0380.21280
K0380.21640
K0380.21660
K0380.21680
K0380.22050
K0380.22080
K0380.220100
K0380.22460
K0380.22490
K0380.224120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

3.59 €

1 4 jours M41.4711.72.142.533.5

3.59 €

1 4 jours M41.4715.72.142.533.5

3.59 €

1 4 jours M41.4719.72.142.533.5

3.75 €

1 4 jours M528.511.72.45344.5

3.75 €

1 4 jours M528.515.72.45344.5

3.75 €

1 4 jours M528.519.72.45344.5

3.83 €

1 4 jours M63.2102036459

3.88 €

1 4 jours M63.2103036459

3.94 €

1 4 jours M63.21040166459

4.78 €

1 4 jours M84.513203.585.5615

4.90 €

1 4 jours M84.513353.585.5615

5.06 €

1 4 jours M84.513502285.5615

5.53 €

1 4 jours M10616254.5107820

5.75 €

1 4 jours M10616404.5107820

5.97 €

1 4 jours M106166028107820

7.75 €

1 4 jours M127.218305128.51030

8.04 €

1 4 jours M127.218505128.51030

8.68 €

1 4 jours M127.2188044128.51030

11.09 €

1 4 jours M1610.72440616121460

11.63 €

1 4 jours M1610.72460616121460

12.39 €

1 4 jours M1610.724803616121460

20.10 €

1 4 jours M2013.530507.520151790

21.00 €

1 4 jours M2013.530802820151790

22.05 €

1 4 jours M2013.5301004820151790

30.08 €

1 4 jours M2415.836609241819120

34.19 €

1 4 jours M2415.8369030241819120

35.97 €

1 4 jours M2415.83612060241819120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Qualité 10.9 Matériau du composant Acier à roulement à billes
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme B
Type-forme Bille aplatie

Assistance technique