Localisateurs (K0332)

Localisateurs (K0332)
· Accessoires pour poussoirs à ressort

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Permettent un verrouillage précis en association avec les poussoirs à ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0332.04015
K0332.05020
K0332.06020
K0332.08030
K0332.10040
K0332.12060
K0332.16080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Convient aux poussoirs à Ressort avec ØD

4.84 €

1 4 jours 41.550.5- / M4

4.84 €

1 4 jours 5260.5ø 4 / M5

4.84 €

1 4 jours 6280.7ø 5 / M6

5.05 €

1 4 jours 83101ø 6 / M8

5.95 €

1 4 jours 104121.2ø 8 / M10

6.15 €

1 4 jours 126141.5ø 10 / M12

10.89 €

1 4 jours 168182ø 12 / M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique