Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie et verrou rotatif (K0384)

Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie et verrou rotatif (K0384)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Idéale pour les surfaces planes usinées

· La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0384.50612
K0384.50616
K0384.50620
K0384.50625
K0384.50816
K0384.50820
K0384.50825
K0384.50830
K0384.51020
K0384.51025
K0384.51035
K0384.51040
K0384.51220
K0384.51230
K0384.51240
K0384.51250
K0384.51635
K0384.51650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)

8.71 €

1 4 jours M6312.143

8.81 €

1 4 jours M6316.143

8.95 €

1 4 jours M6320.143

9.03 €

1 4 jours M6325.143

10.14 €

1 4 jours M84.116.35.54

10.21 €

1 4 jours M84.120.35.54

10.21 €

1 4 jours M84.125.35.54

10.28 €

1 4 jours M84.130.35.54

11.35 €

1 4 jours M105.620.375

11.44 €

1 4 jours M105.625.375

11.50 €

1 4 jours M105.635.375

11.64 €

1 4 jours M105.640.275

13.43 €

1 4 jours M12720.28.56

13.60 €

1 4 jours M12730.28.56

13.74 €

1 4 jours M12740.28.56

13.80 €

1 4 jours M127508.56

19.61 €

1 4 jours M1610.735128

19.84 €

1 4 jours M1610.750128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable
Forme BV Type-forme bille aplatie avec verrou rotatif

Assistance technique