Loqueteaux magnétiques (K1295)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1295.17281
K1295.28401
K1295.28402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Espacement des trous
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Contre-pièce

5.50 €

1 4 jours 207.7174.3146281253Vis à tête cylindrique M4 × 5

5.69 €

1 4 jours 3013.5286.3201040192010Vis à tête cylindrique M5 × 6

7.18 €

1 4 jours 3013.5286.3201040192010Vis à tête cylindrique M5 × 6 et plaque de maintien 14 × 41 × 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Matériau du composant Acier
Couleur du composant Galvanisé

Assistance technique