Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Forme | Type-forme | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M4 | 6 | 2.5 | 2 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M4 | 8 | 2.5 | 2 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M4 | 10 | 2.5 | 2 | - | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M4 | 12 | 2.5 | 2 | - | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M4 | 16 | 2.5 | 2 | - | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 8 | 3 | 2.5 | - | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 10 | 3 | 2.5 | - | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 12 | 3 | 2.5 | - | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 16 | 3 | 2.5 | - | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 20 | 3 | 2.5 | - | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M5 | 25 | 3 | 2.5 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 10.8 | 4 | 3 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 12.8 | 4 | 3 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 16.8 | 4 | 3 | - | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 20.8 | 4 | 3 | - | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 25.8 | 4 | 3 | - | ||
4.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 50.8 | 4 | 3 | - | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 60.8 | 4 | 3 | - | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M6 | 80.8 | 4 | 3 | - | ||
3.23 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 11.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 13.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 17.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 21.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 26.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.38 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 31.2 | 5.5 | 4 | - | ||
6.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 51.2 | 5.5 | 4 | - | ||
6.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 61.2 | 5.5 | 4 | - | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M8 | 81.2 | 5.5 | 4 | - | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M10 | 13.7 | 7 | 5 | - | ||
3.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M10 | 17.7 | 7 | 5 | - | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M10 | 21.7 | 7 | 5 | - | ||
3.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M10 | 26.7 | 7 | 5 | - | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M10 | 36.7 | 7 | 5 | - | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 18 | 8.5 | 6 | - | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 22 | 8.5 | 6 | - | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 27 | 8.5 | 6 | - | ||
4.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 32 | 8.5 | 6 | - | ||
5.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 34 | 8.5 | 6 | - | ||
5.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M12 | 42 | 8.5 | 6 | - | ||
8.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M16 | 23.3 | 12 | 8 | - | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M16 | 28.3 | 12 | 8 | - | ||
9.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M16 | 38.3 | 12 | 8 | - | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | Acier inoxydable | A | billes, acier inoxydable | M16 | 53.3 | 12 | 8 | - | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M4 | 6 | 2.5 | 2 | 0.3 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M4 | 8 | 2.5 | 2 | 0.3 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M4 | 10 | 2.5 | 2 | 0.3 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M4 | 12 | 2.5 | 2 | 0.3 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M4 | 16 | 2.5 | 2 | 0.3 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 10 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 12 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 16 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 20 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
2.89 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M5 | 25 | 3 | 2.5 | 0.5 | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 10.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 12.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 16.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 20.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M6 | 25.8 | 4 | 3 | 0.9 | ||
3.40 € | 1 | 4 jours | Polyacétal | - | Pom | D | billes, POM | M8 | 11.2 | 5.5 | 4 | 1.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Composant de finition de surface
Matériau (surface de montage / surface de support)
Forme
Type-forme
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles