Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Qualité | Couleur principale | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Forme | Type-forme | D=filetage (mm) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
9.79 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
9.79 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
9.83 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
10.37 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
10.74 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
10.86 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
12.04 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
13.02 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
15.67 € | 1 | 4 jours | - | noir | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | 0,0220 | false | true | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | - | noir | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | 0,0280 | false | true | ||
16.17 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | - | - | - | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | - | - | - | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
23.89 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
24.25 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
24.36 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
31.00 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | - | - | - | ||
31.60 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | - | - | - | ||
33.55 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | BV | bille aplatie avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | - | - | - | ||
17.02 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
17.02 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
17.09 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
17.15 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | - | - | - | ||
21.56 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
22.51 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
22.68 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
23.08 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | - | - | - | ||
23.44 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
24.58 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
24.77 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
25.20 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | - | - | - | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | - | noir | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | 0,0220 | false | true | ||
25.96 € | 1 | 4 jours | - | noir | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | 0,0270 | false | true | ||
28.27 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | - | - | - | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | - | - | - | ||
33.22 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
33.91 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
34.17 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
34.78 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | - | - | - | ||
39.72 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | - | - | - | ||
40.80 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | - | - | - | ||
43.18 € | 1 | 4 jours | 10.9 | - | - | - | FV | bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | - | - | - |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Type de filetage | filetage |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | sans tête | Finition 2 | avec sécurité anti-rotation | Désignation | Vis à Bille Orientable |
Type de produit | bille avec plat |
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur principale
Matériau du composant
Composant de finition de surface
Forme
Type-forme
D=filetage(mm)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles