Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Composant de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | Forme | Type-forme | D=filetage (mm) | L=Longueur (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 20 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0014 | false | true | ||
2.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 25 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0018 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 30 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0022 | false | true | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 35 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0026 | false | true | ||
2.78 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M4 | 40 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0030 | false | true | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
2.38 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 30 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0032 | false | true | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 35 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0036 | false | true | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 40 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0040 | false | true | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M5 | 50 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0048 | false | true | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 8,8 | 4 | 3 | 9 | 0,0010 | false | true | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.12 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.38 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 30,8 | 4 | 3 | 9 | 0,0045 | false | true | ||
2.38 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 35,8 | 4 | 3 | 9 | 0,0052 | false | true | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 40,8 | 4 | 3 | 9 | 0,0060 | false | true | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.24 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.07 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.38 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 36,2 | 5,5 | 4 | 15 | 0,0098 | false | true | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 41,2 | 5,5 | 4 | 15 | 0,0113 | false | true | ||
3.16 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.25 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.36 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 31,7 | 7 | 5 | 20 | 0,0129 | false | true | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
2.65 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 41,7 | 7 | 5 | 20 | 0,0153 | false | true | ||
3.36 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 51,7 | 7 | 5 | 20 | 0,0177 | false | true | ||
3.81 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M10 | 61,7 | 7 | 5 | 20 | 0,0200 | false | true | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
2.74 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
2.76 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
2.96 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 37 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0230 | false | true | ||
3.25 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | Acier à roulement à billes | trempé et brillant | Acier | A | billes, acier | M12 | 52 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0320 | false | true |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Qualité | 10.9 | Type de filetage | filetage |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | sans tête | Désignation | Vis à Bille Orientable | Type de produit | avec bille pleine |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Composant de finition de surface
Matériau (surface de montage / surface de support)
Forme
Type-forme
D=filetage(mm)
L=Longueur(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles