Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0387.1210048 |
K0387.1212048 |
K0387.1610048 |
K0387.1612048 |
K0387.2010058 |
K0387.2012058 |
K0387.2510068 |
K0387.2512068 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur/Largeur (mm) | B (mm) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.92 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
22.64 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
25.98 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
26.29 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
30.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
42.10 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 6.6 | 11 | 7.6 | ||
43.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 6.6 | 11 | 7.6 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Dentelure | fin |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur/Largeur(mm)
B(mm)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles