Pinces plates, forme A (K1168)

Pinces plates, forme A (K1168)
· Idéal pour le serrage de petites pièces

· Élément de serrage et butée compacts, montés dans une unité

· Spécialement pour les petites pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1168.104
K1168.105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=espacement des trous à partir du bord
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

27.88 €

1 4 jours 15544M4735223128622.7

30.51 €

1 4 jours 19755M59462.5281410735.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Forme A

Assistance technique