Collier d’attelage en coin avec vis à tête fraisée, forme A (K1167)

Collier d’attelage en coin avec vis à tête fraisée, forme A (K1167)
· Convient pour le serrage multiple

· Spécialement pour les petites pièces

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1167.11205
K1167.11506
K1167.11808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

22.54 €

1 4 jours 141212M5X157.59.5324.3

25.20 €

1 4 jours 171514.8M6X168.79.343.57.3

33.17 €

1 4 jours 21.518.518.4M8X2011.811.35518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Forme A

Assistance technique