Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1167.21205 |
K1167.21506 |
K1167.21808 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.55 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | 12 | M5X16 | 13.4 | 9.6 | 4 | 3 | 5.4 | ||
30.51 € | 1 | 4 jours | 17 | 15 | 14.8 | M6X18 | 15.8 | 10.2 | 5 | 4.5 | 9.1 | ||
38.50 € | 1 | 4 jours | 21.5 | 18.5 | 18.4 | M8X25 | 21.2 | 14.9 | 6 | 9 | 22 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
A maximum(mm)
A minimum(mm)
B=Largeur(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles