Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0412.1006 |
K0412.1008 |
K0412.1406 |
K0412.1408 |
K0412.1410 |
K0412.1412 |
K0412.2012 |
K0412.2014 |
K0412.2016 |
K0412.2018 |
K0412.3012 |
K0412.3014 |
K0412.3016 |
K0412.3018 |
K0412.3020 |
K0412.3025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=diamètre extérieur (mm) | D1=diamètre intérieur (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | Convient à l’indicateur de position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 10 | 6 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
4.91 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 10 | 8 | 3.2 | 14 | K0408 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 14 | 6 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 14 | 8 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 14 | 10 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 14 | 12 | 4.2 | 17 | K0409 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | 12 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | 14 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | 16 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | 18 | 5.5 | 20 | K0410 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 12 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 14 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 16 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 18 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 20 | 5.5 | 30 | K0411 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | 25 | 5.5 | 30 | K0411 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=diamètre extérieur(mm)
D1=diamètre intérieur(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
Convient à l’indicateur de position
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles