Supports de montage (K0414)

Supports de montage (K0414)
· Ensemble compact avec les indicateurs de position

· Serrage de broche fiable sans construction supplémentaire

· Montage facile

· Conviennent particulièrement pour équiper des installations existantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0414.04081
K0414.04083
K0414.04101
K0414.04103
K0414.04121
K0414.04123
K0414.04141
K0414.04143
K0414.09121
K0414.09123
K0414.09141
K0414.09143
K0414.09161
K0414.09163
K0414.09201
K0414.09203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Version 2 Position du montage A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D1=diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)

34.73 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M484.584716.533

47.22 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M484.584716.533

34.73 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4104.584716.533

47.22 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4104.584716.533

34.73 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4124.584716.533

47.22 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4124.584716.533

34.73 €

1 4 jours Zinc-latéral121-221123.57.5154.6M4144.584716.533

47.22 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3211122-23.57.5154.6M4144.584716.533

38.13 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5125.51067.525.548

48.82 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5125.51067.525.548

38.13 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5145.51067.525.548

48.82 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5145.51067.525.548

38.13 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5165.51067.525.548

48.82 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5165.51067.525.548

38.13 €

1 4 jours Zinc-latéral134-30171710205.5M5205.51067.525.548

48.82 €

1 4 jours Aluminiumanodiséhaut/bas3341730-1710205.5M5205.51067.525.548

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique

Assistance technique