Roulettes élévatrices avec pied de machine intégré (K1787)

Roulettes élévatrices avec pied de machine intégré (K1787)
· Avec roulement à billes étanche

· Utilisation facile grâce au levier de commande

· Petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir

· Force de levage très élevée

· Levage facile et fixation sûre, même pour les appareils lourds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1787.08037
K1787.10037
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)

253.67 €

1 4 jours 1208056

298.54 €

1 4 jours 14210065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 37 Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier
Roulements de roue palier lisse D1(mm) 9 B1(mm) 55
B2(mm) 60 B3(mm) 80 B4(mm) 85
L(mm) 100 L1(mm) 80 L2(mm) 76
Charge admissible(kg) 230

Assistance technique