Poignées coniques tournantes (K1201)

Poignées coniques tournantes (K1201)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1201.0618
K1201.0823
K1201.1028
K1201.10618
K1201.10823
K1201.11028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur du composant Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)

4.29 €

1 4 jours M640.5Acierpassivé-bleu118151116

5.54 €

1 4 jours M865.5Acierpassivé-bleu223191324

7.27 €

1 4 jours M1090.5Acierpassivé-bleu328221432

8.95 €

1 4 jours M640.5Acier inoxydablebrillant118151116

9.71 €

1 4 jours M865.5Acier inoxydablebrillant223191324

9.75 €

1 4 jours M1090.5Acier inoxydablebrillant328221432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire

Assistance technique