Poignées cylindriques rabattables (K0775)

Poignées cylindriques rabattables (K0775)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via le méplat de la clé dans l'axe

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0775.06200490
K0775.08250690
K0775.10260890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Forme D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

8.95 €

1 4 jours M649A2024.59635310

10.37 €

1 4 jours M870A25281187.57413

13.52 €

1 4 jours M1090B2634161149617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique