Poignées cylindriques tournantes (K0774)

Poignées cylindriques tournantes (K0774)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via le méplat de la clé dans l'axe

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0774.06200500
K0774.08230600
K0774.08250690
K0774.10250690
K0774.10250800
K0774.10270890
K0774.12250800
K0774.12270890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

3.89 €

1 4 jours M655201212510

4.32 €

1 4 jours M867231415713

4.80 €

1 4 jours M877251415713

4.80 €

1 4 jours M1077251415713

5.74 €

1 4 jours M1086261815716

6.90 €

1 4 jours M1097271815716

5.74 €

1 4 jours M1286261815716

6.90 €

1 4 jours M1297271815716

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique