Poignées cylindriques tournantes en acier inoxydable (K1000)

Poignées cylindriques tournantes en acier inoxydable (K1000)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via six pans creux dans l'axe

· Inox 1.4305, 1.4310

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1000.105
K1000.206
K1000.308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

14.12 €

1 4 jours M5601612.58

15.27 €

1 4 jours M6722016.59

18.70 €

1 4 jours M8902521.512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable SW(mm) 3

Assistance technique