Poignées, forme A (K0179)

Poignées, forme A (K0179)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, industrie du meuble, construction métallique

· Version : acier ou Inox

· Universels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0179.1208X35
K0179.1208X50
K0179.1208X65
K0179.1210X50
K0179.1210X65
K0179.1210X80
K0179.1210X100
K0179.1212X65
K0179.1212X80
K0179.1212X100
K0179.1212X125
K0179.1214X80
K0179.1214X100
K0179.1214X125
K0179.1214X160
K0179.208X35
K0179.208X50
K0179.208X65
K0179.210X50
K0179.210X65
K0179.210X80
K0179.210X100
K0179.212X65
K0179.212X80
K0179.212X100
K0179.212X125
K0179.214X80
K0179.214X100
K0179.214X125
K0179.214X160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

3.46 €

1 4 jours M635Acier inoxydable1.4305brillant820918

3.60 €

1 4 jours M650Acier inoxydable1.4305brillant820918

3.80 €

1 4 jours M665Acier inoxydable1.4305brillant820918

4.11 €

1 4 jours M850Acier inoxydable1.4305brillant10251323

4.44 €

1 4 jours M865Acier inoxydable1.4305brillant10251323

4.70 €

1 4 jours M880Acier inoxydable1.4305brillant10251323

5.04 €

1 4 jours M8100Acier inoxydable1.4305brillant10251323

5.65 €

1 4 jours M1065Acier inoxydable1.4305brillant12321529

5.75 €

1 4 jours M1080Acier inoxydable1.4305brillant12321529

6.19 €

1 4 jours M10100Acier inoxydable1.4305brillant12321529

6.58 €

1 4 jours M10125Acier inoxydable1.4305brillant12321529

7.82 €

1 4 jours M1280Acier inoxydable1.4305brillant14361633

7.84 €

1 4 jours M12100Acier inoxydable1.4305brillant14361633

8.72 €

1 4 jours M12125Acier inoxydable1.4305brillant14361633

9.74 €

1 4 jours M12160Acier inoxydable1.4305brillant14361633

2.94 €

1 4 jours M635Acier1.0718noir oxydé820918

2.94 €

1 4 jours M650Acier1.0718noir oxydé820918

3.09 €

1 4 jours M665Acier1.0718noir oxydé820918

3.35 €

1 4 jours M850Acier1.0718noir oxydé10251323

3.39 €

1 4 jours M865Acier1.0718noir oxydé10251323

3.46 €

1 4 jours M880Acier1.0718noir oxydé10251323

3.93 €

1 4 jours M8100Acier1.0718noir oxydé10251323

4.14 €

1 4 jours M1065Acier1.0718noir oxydé12321529

4.14 €

1 4 jours M1080Acier1.0718noir oxydé12321529

4.43 €

1 4 jours M10100Acier1.0718noir oxydé12321529

4.57 €

1 4 jours M10125Acier1.0718noir oxydé12321529

5.28 €

1 4 jours M1280Acier1.0718noir oxydé14361633

5.52 €

1 4 jours M12100Acier1.0718noir oxydé14361633

5.65 €

1 4 jours M12125Acier1.0718noir oxydé14361633

6.07 €

1 4 jours M12160Acier1.0718noir oxydé14361633

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermodurcissable Composant de finition de surface poli brillant Couleur du composant Noir
Forme A Poignée poignée à billes

Assistance technique