Poignées de machines fixes en aluminium DIN 39, forme E (K0167)

Poignées de machines fixes en aluminium DIN 39, forme E (K0167)
· Poignée assortie aux volants DIN 950

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0167.0616050
K0167.0820064
K0167.1025080
K0167.1232100
K0167.1636112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

5.88 €

1 4 jours M65016101173

7.73 €

1 4 jours M86420131384

8.97 €

1 4 jours M1080251614105

13.51 €

1 4 jours M12100322021136

24.36 €

1 4 jours M16112362226148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Forme E

Assistance technique