Manivelles en aluminium avec poignée rabattable et trou alésé (K0997)

Manivelles en aluminium avec poignée rabattable et trou alésé (K0997)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0997.1110
K0997.11106
K0997.1212
K0997.12126
K0997.1314
K0997.13146
K0997.1417
K0997.14176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D7=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

29.62 €

1 4 jours noir180241016-89492213,4-100---

32.95 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021180241016M689492213,47,51000,0910falsetrue

32.60 €

1 4 jours noir2100281220-107,959,42616-124---

35.94 €

1 4 jours gris foncé RAL 70212100281220M6107,959,426167,51240,1710falsetrue

37.11 €

1 4 jours noir3125301426-140,583,52815,8-153---

40.45 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213125301426M6140,583,52815,87,51530,3330falsetrue

41.96 €

1 4 jours noir4160341726-144,583,53219,6-190---

45.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 70214160341726M6144,583,53219,67,51900,3730falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique
Couleur principale noir Matériau du composant Thermoplastique Forme A
Type-forme avec poignée rabattable Poignée Poignée cylindrique Désignation Manivelle
DIN similaires à DIN 469

Assistance technique