Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0998.2110 |
K0998.21106 |
K0998.2212 |
K0998.22126 |
K0998.2314 |
K0998.23146 |
K0998.2417 |
K0998.24176 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Taille | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D7=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | 4 jours | noir | 1 | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 | - | - | - | ||
53.67 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | 0,0820 | false | true | ||
57.44 € | 1 | 4 jours | noir | 2 | 100 | 28 | 20 | - | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 | - | - | - | ||
60.78 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | 0,2550 | false | true | ||
75.66 € | 1 | 4 jours | noir | 3 | 125 | 30 | 26 | - | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | - | - | - | ||
78.99 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | 0,2540 | false | true | ||
79.28 € | 1 | 4 jours | noir | 4 | 160 | 34 | 26 | - | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | - | - | - | ||
82.60 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | 0,2930 | false | true |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | revêtement plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | B |
Type-forme | avec poignée de sécurité | Poignée | Poignée cylindrique | Désignation | Manivelle |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Taille
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D3(mm)
D7=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles