Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme A, face plane trempée (K0301)

Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme A, face plane trempée (K0301)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0301.106X20
K0301.106X40
K0301.110X32
K0301.110X63
K0301.112X32
K0301.112X63
K0301.116X50
K0301.116X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.95 €

1 4 jours 9.52M6201012

5.70 €

1 4 jours 9.52M6401012

9.51 €

1 4 jours 16.53M10321718

10.25 €

1 4 jours 16.53M10631718

11.74 €

1 4 jours 18.53M12321918

12.70 €

1 4 jours 18.53M12631918

14.58 €

1 4 jours 234M16502424

16.16 €

1 4 jours 234M161002424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme A

Assistance technique