Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme C, face sphérique trempée (K0301)

Pieds de fixation avec filetage intérieur, forme C, face sphérique trempée (K0301)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0301.306X20
K0301.306X40
K0301.310X32
K0301.310X63
K0301.312X32
K0301.312X63
K0301.316X50
K0301.316X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

13.36 €

1 4 jours 9.5M620151012

13.17 €

1 4 jours 9.5M640151012

11.09 €

1 4 jours 16.5M1032301718

11.80 €

1 4 jours 16.5M1063301718

15.42 €

1 4 jours 18.5M1232351918

15.78 €

1 4 jours 18.5M1263351918

24.23 €

1 4 jours 23M1650402424

30.30 €

1 4 jours 23M16100402424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme C

Assistance technique