Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0308.0803006 |
K0308.0804006 |
K0308.1003808 |
K0308.1004808 |
K0308.1205110 |
K0308.1206610 |
K0308.1606212 |
K0308.1607712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur totale (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | C=largeur de clavette (mm) | D (mm) | E (mm) | F=Filetage | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 x 6 | ||
14.23 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | 13 | 5 | 14.4 | M8 | M6 x 6 | ||
13.03 € | 1 | 4 jours | 38 | 24 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 x 8 | ||
16.32 € | 1 | 4 jours | 48 | 34 | 17 | 6 | 18.9 | M10 | M8 x 8 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | 51 | 33 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 x 10 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 66 | 48 | 22 | 7 | 24.5 | M12 | M10 x 10 | ||
29.61 € | 1 | 4 jours | 62 | 40 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 x 12 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 77 | 55 | 27 | 10 | 30.1 | M16 | M12 x 12 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur totale(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
C=largeur de clavette(mm)
D(mm)
E(mm)
F=Filetage
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles