Pieds de positionnement avec filetage extérieur et poignée diamant en carbure, forme K (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage extérieur et poignée diamant en carbure, forme K (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.710
K0298.7101
K0298.715
K0298.7151
K0298.7201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

40.70 €

1 4 jours 142225.2M1210242260

33.27 €

1 4 jours 101719.4M810201718

40.97 €

1 4 jours 142225.2M1215292260

66.73 €

1 4 jours 193033M16153430140

67.21 €

1 4 jours 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure
Forme K

Assistance technique