Corps de niveau Bullseye (K1156)

Corps de niveau Bullseye (K1156)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1156.120710
K1156.120725
K1156.140710
K1156.140720
K1156.150710
K1156.150720
K1156.200810
K1156.200820
K1156.250910
K1156.250920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D1=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Sensibilité

8.87 €

1 4 jours Acier inoxydable12610'

13.43 €

1 4 jours Acier inoxydable12625'

9.79 €

1 4 jours Aluminium146.510'

9.79 €

1 4 jours Aluminium146.520'

10.09 €

1 4 jours Aluminium156.510'

10.09 €

1 4 jours Aluminium156.820'

11.93 €

1 4 jours Aluminium208.510'

11.93 €

1 4 jours Aluminium208.520'

12.85 €

1 4 jours Aluminium258.510'

12.85 €

1 4 jours Aluminium258.520'

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface anodisé Couleur principale Noir Matériau du composant Verre

Assistance technique