Rouleaux de guidage (K1779)

Rouleaux de guidage (K1779)
· Deux bandages différents

· Bandage extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, sans trace, grande résistance à l'usure

· Bandage en polyamide 6 : incassable, très faible frottement, grande résistance à l'usure

· Domaines d'application : convoyeurs ou portes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1779.03008
K1779.030081
K1779.03514
K1779.035111
K1779.04020
K1779.040201
K1779.05015
K1779.050151
K1779.06020
K1779.060201
K1779.07020
K1779.070201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
T
(mm)
Matériau principal Bande de roulement du matériau D1
(mm)
B1
(mm)
Charge admissible
(kg)
Roulement à billes

23.51 €

1 4 jours 308PolyuréthanneExtrathane6620626 2RS

7.95 €

1 4 jours 308PolyamidePolyamide 66635626 2RS

24.10 €

1 4 jours 3514PolyuréthanneExtrathane128406001 2RS

8.77 €

1 4 jours 3511PolyamidePolyamide 68755608 2RS

24.25 €

1 4 jours 4020PolyuréthanneExtrathane109406000 2RS

9.66 €

1 4 jours 4020PolyamidePolyamide 61091006200 2RS

25.15 €

1 4 jours 5015PolyuréthanneExtrathane109606200 2RS

12.08 €

1 4 jours 5015PolyamidePolyamide 61091006200 2RS

28.53 €

1 4 jours 6020PolyuréthanneExtrathane1712906203 2RS

14.31 €

1 4 jours 6020PolyamidePolyamide 617121656203 2RS

30.56 €

1 4 jours 7020PolyuréthanneExtrathane25151256205 2RS

19.14 €

1 4 jours 7020PolyamidePolyamide 625151856205 2RS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique