Vis à tête creuse, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acier inoxydable (K0869)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0869.104X10
K0869.104X12
K0869.104X16
K0869.104X18
K0869.104X20
K0869.104X25
K0869.105X10
K0869.105X12
K0869.105X16
K0869.105X18
K0869.105X20
K0869.105X25
K0869.105X30
K0869.105X40
K0869.106X10
K0869.106X12
K0869.106X16
K0869.106X18
K0869.106X20
K0869.106X25
K0869.106X30
K0869.106X35
K0869.106X40
K0869.106X45
K0869.106X50
K0869.106X55
K0869.106X60
K0869.108X16
K0869.108X18
K0869.108X20
K0869.108X25
K0869.108X30
K0869.108X35
K0869.108X40
K0869.108X45
K0869.108X50
K0869.108X60
K0869.108X70
K0869.108X80
K0869.110X16
K0869.110X18
K0869.110X20
K0869.110X25
K0869.110X30
K0869.110X35
K0869.110X40
K0869.110X45
K0869.110X50
K0869.110X60
K0869.110X70
K0869.110X80
K0869.110X90
K0869.110X100
K0869.112X20
K0869.112X25
K0869.112X30
K0869.112X35
K0869.112X40
K0869.112X45
K0869.112X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L Corde acier DK
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.38 €

1 4 jours 410A273420

0.38 €

1 4 jours 412A273420

0.32 €

1 4 jours 416A273420

0.32 €

1 4 jours 418A273420

0.32 €

1 4 jours 420A273420

0.32 €

1 4 jours 425A273420

0.38 €

1 4 jours 510A28.54522

0.38 €

1 4 jours 512A28.54522

0.35 €

1 4 jours 516A28.54522

0.35 €

1 4 jours 518A28.54522

0.35 €

1 4 jours 520A28.54522

0.35 €

1 4 jours 525A28.54522

0.36 €

1 4 jours 530A28.54522

0.40 €

1 4 jours 540A28.54522

0.43 €

1 4 jours 610A2105624

0.43 €

1 4 jours 612A2105624

0.36 €

1 4 jours 616A2105624

0.36 €

1 4 jours 618A2105624

0.36 €

1 4 jours 620A2105624

0.38 €

1 4 jours 625A2105624

0.40 €

1 4 jours 630A2105624

0.45 €

1 4 jours 635A2105624

0.51 €

1 4 jours 640A2105624

0.56 €

1 4 jours 645A2105624

0.62 €

1 4 jours 650A2105624

0.69 €

1 4 jours 655A2105624

0.72 €

1 4 jours 660A2105624

0.61 €

1 4 jours 816A2136828

0.56 €

1 4 jours 818A2136828

0.56 €

1 4 jours 820A2136828

0.56 €

1 4 jours 825A2136828

0.56 €

1 4 jours 830A2136828

0.61 €

1 4 jours 835A2136828

0.66 €

1 4 jours 840A2136828

0.66 €

1 4 jours 845A2136828

0.69 €

1 4 jours 850A2136828

0.93 €

1 4 jours 860A2136828

1.04 €

1 4 jours 870A2136828

1.30 €

1 4 jours 880A2136828

0.93 €

1 4 jours 1016A21681032

0.72 €

1 4 jours 1018A21681032

0.72 €

1 4 jours 1020A21681032

0.72 €

1 4 jours 1025A21681032

0.72 €

1 4 jours 1030A21681032

0.72 €

1 4 jours 1035A21681032

0.78 €

1 4 jours 1040A21681032

0.93 €

1 4 jours 1045A21681032

0.94 €

1 4 jours 1050A21681032

1.04 €

1 4 jours 1060A21681032

1.18 €

1 4 jours 1070A21681032

1.46 €

1 4 jours 1080A21681032

1.67 €

1 4 jours 1090A21681032

2.04 €

1 4 jours 10100A21681032

1.04 €

1 4 jours 1220A218101236

1.02 €

1 4 jours 1225A218101236

1.02 €

1 4 jours 1230A218101236

1.02 €

1 4 jours 1235A218101236

1.04 €

1 4 jours 1240A218101236

1.04 €

1 4 jours 1245A218101236

1.04 €

1 4 jours 1250A218101236

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Qualité 70 Corps de finition de surface brillant

Assistance technique