Goupille de serrage en acier inoxydable (K1564)

Goupille de serrage en acier inoxydable (K1564)
· Montage facile

· Accessoires pour grenouillères rotatives K1561 et grenouillères poussoirs K1562

· Deux tailles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1564.16
K1564.18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
M
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

4.59 €

1 4 jours 677.6M04X0.75

4.59 €

1 4 jours 898.7M05X0.87

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable H1(mm) 0.5 L=Longueur(mm) 5.8

Assistance technique