Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec plaque d’adaptation, forme A (K1506)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1506.0016
K1506.0028
K1506.1020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

31.53 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1630.517.5

40.91 €

1 4 jours Aciernoir oxydé284128

34.65 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant203421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé Forme A
B=Largeur(mm) 52 B1(mm) 13 B2(mm) 26
D1(mm) M5 L=Longueur(mm) 66 L1(mm) 11
L2(mm) 30 L3(mm) 13 L4(mm) 26
S=Épaisseur(mm) 5 SW(mm) 6

Assistance technique