Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1506.0116 |
K1506.0128 |
K1506.1120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | D=diamètre (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.92 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 16 | 30.5 | 17.5 | ||
42.30 € | 1 | 4 jours | Acier | noir oxydé | 28 | 41 | 28 | ||
36.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | 20 | 34 | 21 |
Loading...
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 52 | B1(mm) | 7 | B2(mm) | 38 |
D1(mm) | M5 | D2(mm) | M6 | L=Longueur(mm) | 96 |
L1(mm) | 11 | L2(mm) | 30 | L3(mm) | 7 |
L4(mm) | 38 | S=Épaisseur(mm) | 5 | SW(mm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
D=diamètre(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles