Goupille de serrage en acier ou acier inoxydable avec plaque d’adaptation, forme C (K1506)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1506.0216
K1506.0228
K1506.1220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

38.86 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1630.517.5

48.24 €

1 4 jours Aciernoir oxydé284128

42.00 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant203421

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé Forme C
B=Largeur(mm) 52 B1(mm) 13 B2(mm) 26
B3(mm) 7 B4(mm) 38 D1(mm) M5
D2(mm) M5 D3(mm) M6 L=Longueur(mm) 96
L1(mm) 11 L2(mm) 30 L3(mm) 13
L4(mm) 26 L5(mm) 26 L6(mm) 7
L7(mm) 38 L8(mm) 30 S=Épaisseur(mm) 5
SW(mm) 6

Assistance technique